お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
DAQA190Aラック・マウント・キット
本ラックフランジおよびフィラーパネルは、ラックの右半分または左半分に1台の測定器をマウントする場合に使用
スタート価格:
本ラックフランジおよびフィラーパネルは、ラックの右半分または左半分に1台の測定器をマウントする場合に使用
HIGHLIGHTS
- ラックキャビネット: システムIIまたはシステムIIプラス
Keysight DAQA190A ラック・マウント・キットは、1台の測定器をラックの左側または右側にマウントできるようにデザインされています。キットには、ラックフランジ×1、ハーフラック幅のフィラーパネル×1、測定器を取り付けるネジ×4、ラック用ネジ(ナット付き)×4、インストール手順書(英語版)が付属しています。
Keysight DAQA190Aは、Keysight DAQ970A、34970A/34972A データ収集/スイッチユニット、Keysight 34460A/34461A/34465A/34470A/34420A DMMに使用できます。
DAQの詳細については、Keysightのデータ集録-DAQページを参照してください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。