何をお探しですか?
OIF-CEI-112G-PAM4(VSR/MR/LR)対応D9050CEIC電気TXテストソフトウェア
Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを使用したOIF-CEI-VSR-112G-PAM4トランスミッター・シリコンおよびシステムの物理層電気コンフォーマルテスト。
スタート価格:
ハイライト
OIF CEI-112G-VSR-PAM4は、36~58 GBaudの範囲のデータ・センター・インターコネクト・システムでの使用に対応した112 Gb/s PAM4電気インターフェースを指定します。 D9050CEICは、CEI-112G-VSR-PAM4の設計の物理層の電気性能検証とデバッグに対応したキーサイトUXRオシロスコープベースのコンフォーマンス・テストオートメーション・パッケージです。
包括的な測定/デバッグソリューション
- 共通電気インターフェースの仕様の112Gbps OIF CEI VSR、MRおよびLRリーチを特性評価します。
- 約140のテストを実行
- 主な測定には120エッジの出力ジッタ(Jnu、JRMS、EOJ)、SNDR、アイ開口部(EH、EW、VEC)があります
柔軟で拡張可能
- UXRオシロスコープで動作
- 自動HTMLレポート生成
- コンプライアンス・リミットまたはカスタム・リミットに対して全てのパラメータまたは選択したパラメータをテスト
互換性
- 50GHz以上で動作するUXR製品シリーズ:
- 50 GHz:UXR0502A、UXR0504A
- 59 GHz:UXR0592A、UXR0592AP、UXR0594A、UXR0594AP
- 70 GHz:UXR0702A、UXR0702AP、UXR0704AP
- 80 GHz:UXR0802A、UXR0804A、
- 100 GHz:UXR1002A、UXR1004A、UXR1102A、UXR1104A
キーサイトD9050CEIC TXテスト・アプリケーションをInfiniium UXR-シリーズ オシロスコープで使用して、以下の規格に準拠した電気(物理層)コンフォーマンス測定を迅速かつ正確に実行できます。
- CEI-112G-VSR-PAM4、CEI-112G-LR-PAM4、CEI-112G-MR-PAM4 36.0~58.0 GBaud 物理層の検証。

- CEI-112G-VSR、-MRおよび-LRは、72~116Gbpsから柔軟に動作する可変レート電気バス規格です。 3つの主なリーチは、Long Reach(LR)、Medium Reach(MR)、Very Short Reach(VSR)です。 これらにはすべて類似するIEEE 802.3ck条項があり、100Gb/s、200 Gb/sおよび400 Gb/sの動作のテスト要件をトラッキングします。
D9050CEICアプリケーションは、複雑な112Gbps OIF CEIトランスミッターの物理層測定を簡素化します。
- 自動化されたアダプティブ基準レシーバーの自動チューニングの動作を実行
- S/Nの歪み比とジッタの計算
- 規格の詳細の理解にかかる時間を短縮
- PAM4デザインの特性評価にかかる時間を数時間から数分に短縮
- カスタム構成を使用してデバイスのデバッグをサポート
- デバイスの性能を要約したHTMLレポートを迅速に生成
主な測定:
- PRBS13Qの12エッジにおけるJnu、JRMS、EOJを含むジッタ測定
- 定常電圧(Vf)、リニアフィットパルスピーク、信号対雑音と歪み(SNDR)などの出力波形の測定
- 遷移時間
- アイの幅、高さ、垂直アイクロージャ
- 効果的なリターンロス
アプリケーションの対象となる特定のテストの包括的な最新リストについては、D9050CEIC無料試用版をUXR測定器にダウンロードおよびインストールしてください。
無料の試用版
D9050CEICの30日間無料試用版をご利用ください。 D9050CEIC マルチオシロスコープ・アプリケーションは、N8900A Infiniiumオフライン・オシロスコープ解析ソフトウェアを実行するコンピュータ上でライセンスファイルにより有効化されるため、ダウンロードおよびインストールするセットアップファイルはありません。
D9050CEICに関心をお持ちいただけましたか。
D9050CEICの機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。