お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
D9040USBC USB4 Txテストソフトウェア
USB 4ソフトウェアを使用して、デザインのテスト、デバッグ、特性評価を実行できます。 テストごとにオシロスコープを自動化し、HTMLレポートを作成します。 このソフトウェアは、マージン解析を合否判定でレポートします。
スタート価格:
ハイライト
- 設定ウィザード:セットアップ、設定、テストの選択を簡単に実行可能
- レガシーおよび丸めた、Gen 2およびGen 3速度(10G、10.3125G、20G、20.625G)をカバー
- テストのセットアップと実行を自動化することで操作性を向上
- 2レーンテストおよびシングルポートまたはデュアルポート試験を同時に実行
- ケーブルとテストフィクスチャのエンベディング/ディエンベディングによって精度のより高いマージン予測を提供
- テスト結果レポートの作成
- 合否マージン解析
USB4 Txソフトウェアを使えば、デザインを容易にテスト、デバッグ、評価できます。各テストに対してオシロスコープを自動的に設定し、テスト終了後にHTMLレポートを作成します。
無料の試用版
D9040USBC USB4 コンプライアンス・テスト・ソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス
Infiniiumオシロスコープ用Keysight D9040USBC USB4 コンプライアンス・テスト・ソフトウェア
D9040USBCに関心を持っていただけましたか。
お手持ちのUSB4 Txテストソフトウェアの機能を拡張
D9040USBC USB4 Txテストソフトウェアの注目リソース
ご要望、ご質問はございませんか。