ハイライト

  • HDMI用の完全なテストスイート:HDMI1.4、HDMI2.1 TMDS(以前のHDMI2.0)、HDMI 2.1 固定レートリンク、 直接取り付けデバイス。
  • オシロスコープ上またはPC上のオフラインで事後処理するための波形メモリ対応。
  • 分解能、タイミングディスクリプタ、ビデオ識別子コード(VIC)、FRL機能を用いたデバイスの能力エントリ
  • 与えられたテスト接続に対する自動テストシーケンス
  • オプションのスイッチネットワークによるデバイスの完全自動化
  • テストプロセス全体を通しての接続と指示のガイド
  • システム、接続の詳細、サマリーテーブル、補助的なテスト結果データへのホットリンク、およびテスト測定のスクリーン ショットを含むテスト レポート
  • 統計解析を含む表形式の最終結果ページ

D9021HDMC HDMI電気性能検証/コンプライアンスソフトウェアは、Infiniium V、Z およびUXRシリーズ オシロスコープ用のソフトウェアで、セットトップボックス、デジタル・ビデオ・レコーダ、DVDプレーヤ、マザーボードシステムのHDMI(High Definition Multi-media Interface)デザインを迅速かつ容易に検証/デバッグできます。 HDMIコンプライアンス・テスト・ソフトウェアを使用すれば、HDMI電気チェックリストテストを自動的に実行して、テスト結果を包括的なレポートフォーマットで表示することができます。 レポートには、測定データの他に、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。

このソフトウェアは波形の後処理をサポートし、生産性の大幅な向上に役立ちます。 後処理は、波形取得後にオシロスコープ上で行うか、Infiniium Offline D9010BSEOを使用して、ライセンスのあるコンプライアンスアプリケーションを搭載したPC上で行うことが可能です。 ソリューション用のその他の必要部品:HDMIプラグ付きテスト・ポイント・アダプタ(TPA-P)、プローブアンプ、プローブヘッド、高品質用ケーブル、EDIDおよびSCDCコントローラーデバイスなどです。

HDMI2.1 TMDS(旧HDMI2.0)およびHDMI2.1 FRLでは、TP2差動測定に加え、シングルエンド測定用のシングルエンド接続も必要です。 キーサイトのプローブとスイッチング製品には、最も低コストで接続できるN7010Aアクティブ終端アダプタや、1接続のフルFRLテストを可能にする内部スイッチ付きN7003A Infiniimodeアンプがあります。 デバイスのすべてのHDMIバージョンをテストする完全自動化は、メインフレームとスイッチ・モジュールを必要とするスイッチ・マトリクス・ソリューションで可能です。キーサイトの自動スイッチングソリューションの詳細については、www.keysight.co.jp/find/switchingをご確認ください。

無料の試用版

D9021HDMC HDMI電気性能検証/コンプライアンスソフトウェアおよび30日間の試用ライセンス

Infiniiumシリーズ オシロスコープ用のKeysight D9021HDMC HDMI電気性能検証/コンプライアンスソフトウェア。

D9021HDMCに興味がありますか?

ご要望、ご質問はございませんか。