ハイライト

  • PCIe 5、DisplayPort、USB4、LPDDR5など、キーサイトの高速デジタル・コンプライアンス・テスト・ソフトウェアをサポートします。
  • スケーラブルな計算/処理および収集機能により、テスト時間を短縮できます。
  • 仮想マシンやオシロスコープなど、利用可能なリソースを効果的かつ最適に利用することができます。
  • マシン1台でテストシーケンスと実行制御を実現できます。
  • 専用マシンでの結果収集およびレポート作成に対応します。

コンプライアンス・アプリケーションのテスト時間を短縮

新しい測定分割アーキテクチャにより、クラウド上でデータ処理から物理的な測定を分離し、速度を向上させる可能性を実現します。

無料の試用版

D9010AGGC の 30 日間の試用ライセンスをご利用ください。

D9010AGGC コンプライアンス・テスト・ソフトウェア測定サーバーには、キーサイトの Infiniium Offline およびコンプライアンス・アプリケーション・ソフトウェアがプリインストールされていますので、ファイルのダウンロードやインストールの必要はありません。

D9010ASGGC に関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。