お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
B2902Bプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット 、2チャネル、100 fA分解能、210 V、3 A DC/10.5 Aパルス
プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット 、2チャネル、100 fA 分解能、210 V、3 A DC/10.5 A パルス
スタート価格:
Keysight B2902B プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、2チャネルのコンパクトでコストパフォーマンスの高いベンチトップSMUで、電圧/電流のソース機能と測定機能を備えています。
主な特長
Keysight B2902B プレシジョン・ソース/メジャー・ユニット(SMU)は、2チャネルのコンパクトでコストパフォーマンスの高いベンチトップSMUで、電圧/電流のソース機能と測定機能を備えています。また、I/V(電流対電圧)の高確度測定を柔軟に実行できます。 4象限電源/測定機能により複数台の測定器を使用しなくてもI/V測定が行えます。
測定機能
- 2チャネルセットアップの構成サポート
- 1 pA/1 μVの最小電源分解能、100 fA/100 nVの最小測定分解能
- 210 V、3 A DC/10.5 Aパルスの最大出力
- 波形発生機能(任意)とデジタイジング機能(最小20 μsインターバル)
主要な機能
- 統合型の4象限電源が備わった測定機能
- 数値/グラフ表示をサポートする4.3インチのカラーディスプレイ
- 無料のアプリケーションソフトウェアによる、PCベースの測定器制御
- 高スループット、従来のSMUコマンドセットをサポートするSCPIコマンド
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
B2902Bプレシジョン・ソース/メジャー・ユニットの見積はお気軽に
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。