キ―サイトのシミュレーション用パルス解析パッケージ89601Cは、AM/FM/PM、デジタル変調、カスタムIQ、FlexFrame、カスタムOFDM信号、およびPowerSuite測定の変調解析に対応します。

主な特長

  • タイムドメイン、周波数ドメイン、および変調ドメインで信号を測定および解析
  • キャリアアグリゲーションまたは複数の測定用に同期(同時)またはシーケンスという 2 つの異なる収集モードをサポート
  • サポートする45以上のハードウェア機器からデータを解析あるいは、シミュレーション ツールで設計を検証
  • トラブルシューティング用に再生する取得信号波形の記録
  • .NET言語または SCI コマンドでテストを自動化
  • AM、FM、PM 信号のアナログ復調
  • 群遅延およびチャネル応答解析のためのチャネル品質変調解析
  • デジタル変調解析およびカスタム IQ 変調解析
  • TEDS 変調解析
  • カスタム OFDM 変調解析
  • PowerSuite (ACPおよびSEM) 測定

ご要望、ご質問はございませんか。