お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8496Hプログラマブルアッテネータ、18 GHz、110 dB、 10 dBステップ
0〜110 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
スタート価格:
ハイライト
優れたRF性能
- 周波数レンジ:dc~18 GHz
- 0 dBでの挿入損失:0.6 dB+0.09 dB/GHz
- 最大SWR:1.5~8 GHz、1.6~12.4 GHz、1.9~18 GHz
再現性/寿命
- 再現性寿命:0.03 dB(最大)/1セクションあたり500万サイクル(代表値)
- 1セクションあたり500万サイクル
許容パワー
- 最大RF入力パワー:1 W(平均)、100 W(ピーク)
特長
- コネクタタイプ:N型(メス)、SMA(メス)、APC-7の中から選択
- プログラマブルコネクタ:12ピンバイキング、14ピンDIP(オプション)
Keysight 8496H dc~18 GHzプログラマブル・ステップ・アッテネータは、卓越した再現性と信頼性を提供します。 減衰値は0〜110 dBの範囲で10 dBステップです。 精度の高い金めっきの板ばねで長い寿命(500万サイクル以上)と非常に高いアッテネータ再現性(通常0.01 dB)を保証します。 測定確度を向上させるため、NISTトレーサブルデータ(SWRおよび減衰値)をオプションUK6として用意しています。 最大20 msのスイッチング時間(接点のセトリングを含む)により、自動検査を高速化します。 独自のステップアッテネータ/スイッチの組み合わせが可能です。 Keysight 11716A/B/C相互接続キットにより、Keysight 8494/5/6/7 1 dBおよび10 dBステップアッテネータを迅速に直列接続して、1 dBステップでより広いダイナミックレンジを実現できます。
注記:特に記載のない限り、オプション024および060はデフォルトのオプションです。

8496Hに関心を持っていただけましたか。
8496H プログラマブルアッテネータ、18 GHz、110 dB、 10 dBステップの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。