お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8495D 手動アッテネータ、26.5 GHz、 70 dB、 10 dBステップ
0〜70 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: DC~26.5 GHz
- アッテネータレンジ: 0~70 dB、10 dBステップ
- 0 dBでの挿入損失: 0.5 dB+0.13 dB/GHz
- 最大SWR: 1.6(12.4 GHzまで)、1.9(18 GHzまで)、2.2(26.5 GHzまで)
- 再現性と寿命: 最大0.03 dB(18 GHzまで)、最大0.05 dB(26.5 GHzまで)、1セクションあたり500万サイクル
- 最大RF消費電力: 1 W(平均)、100 W(ピーク)
- コネクタタイプ: 3.5 mmメス
Keysight 8495D DC~26.5 GHzマニュアル・ステップ・アッテネータは、高い再現性と信頼性を提供し、0~70 dBのレンジを10 dBステップで減衰します。金メッキの精密リーフスプリングによって、長い寿命(500万サイクル以上)と極めて高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。また、測定確度を向上させるため、NISTにトレサーブルなデータ(SWR、減衰)がオプション890として用意されています。カスタムのステップアッテネータとスイッチの組み合わせもオーダ可能です。Keysight 11716A/B/C相互接続キットを使用することで、8494/5/6/7 1dB/10 dBステップアッテネータを直列に接続でき、1 dBステップの広いダイナミックレンジが簡単に得られます。

8495Dに関心を持っていただけましたか。
8495D手動アッテネータの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。