お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8495B手動アッテネータ、18 GHz、70 dB、10 dBステップ
0〜70 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ:DC~18 GHz
- アッテネータレンジ:0~70 dB、10 dBステップ
- 0 dBでの挿入損失:0.4 dB+0.07 dB/GHz
- 最大SWR:1.35(8 GHzまで)、1.5(12.4 GHzまで)、1.7(18 GHzまで)
- 再現性と寿命:最大0.03 dB、1セクションあたり500万サイクル
- 最大RF消費電力:1 W(平均)、100 W(ピーク)
- コネクタタイプ:N型メス、SMAメス、APC-7から選択可能
- 直列に接続 11716Aアッテネータ相互接続キット、N型
Keysight 8495B、DC~18 GHzマニュアル・ステップ・アッテネータは、優れた再現性と信頼性を実現します。減衰値は0から70 dBの範囲で10 dBステップです。高精度の金めっきリーフスプリングにより、長寿命(500万サイクル以上)と高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。測定確度を改善するため、NISTにトレース可能なデータ(SWRと減衰値)がオプション890として用意されています。Keysight 11716A/B/Cインターコネクトキットを使えば、Keysight 8494/5/6/7 1 dBおよび10 dBステップアッテネータを直列に接続して、1 dBステップで広いダイナミックレンジを実現できます。

8495Bに関心を持っていただけましたか。
8495B手動アッテネータの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。