何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8495A手動アッテネータ、4 GHz、70 dB、10 dBステップ
0〜70 dBの範囲で10 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- 周波数レンジ: DC - 4GHz
- 減衰レンジ: 0 - 70dB、10dBステップ
- 0dBでの挿入損失: 0.4dB + 0.07dB/GHz
- 最大SWR: 1.35
- 再現性と寿命: 最大0.03dB、1セクションあたり500万サイクル
- 最大RF消費電力: 1W(平均)、100W(ピーク)
- コネクタ・タイプ: N型メス、SMAメス、APC-7から選択可能
- 直列に接続 11716Aアッテネータ相互接続キット、N型
Keysight 8495A DC - 4 GHz手動ステップ・アッテネータは、優れた再現性と信頼性を備えたアッテネータです。0 - 70dBの範囲で10dBステップの減衰値を実現できます。高精度の金メッキ板バネにより、長寿命(500万サイクル以上)と優れた再現性(代表値0.01dB)を達成しています。測定確度向上のため、NISTにトレーサブルなデータ(SWRおよび減衰値)がオプション890として用意されています。ステップ・アッテネータとスイッチの独自の組み合わせも可能です。Keysight 11716A/B/C相互接続キットを使えば、Keysight 8494/5/6/71dBおよび10dBステップ・アッテネータを直列に接続することにより、1dBステップで広いダイナミック・レンジを達成できます。
8495Aに関心を持っていただけましたか。
8495A手動アッテネータの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。