お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8494G プログラマブルアッテネータ、4 GHz、11 dB、1 dBステップ
0〜11 dBの範囲で1 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
スタート価格:
ハイライト
優れたRF性能
- 周波数レンジ:DC~4 GHz
- 挿入損失(0 dBで):0.6 dB+0.09 dB/GHz
- 最大SWR: 1.5
再現性/寿命
- 再現性/寿命:0.03 dB(最大)/1セクションあたり500万サイクル(代表値)
- 1セクションあたり500万サイクル
許容パワー
- 最大RF入力パワー:1 W(平均)、100 W(ピーク)
特長
- コネクタ・タイプ:N型(メス)、SMA(メス)、APC-7の中から選択
- プログラミング・コネクタ:12ピン・バイキング、14ピンDIP(オプション)
Keysight 8494G、DC - 4 GHzプログラマブル・ステップ・アッテネータは、優れた再現性と信頼性を実現します。減衰値は0から11 dBの範囲で1 dBステップです。高精度の金めっきリーフ・スプリングにより、長寿命(500万サイクル以上)と高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。測定確度を改善するため、NISTにトレース可能なデータ(SWRと減衰値)がオプション890として用意されています。最大スイッチング時間は20 ms(接点のセトリングを含む)で、高速な自動テストが可能です。Keysight 11716A/B/Cインターコネクト・キットを使えば、Keysight 8494/5/6/7 1 dBおよび10 dBステップ・アッテネータを直列に接続して、1 dBステップで広いダイナミック・レンジを実現できます。
注記:特に記載のない限り、オプション024および060はデフォルトのオプションです。

8494Gに関心を持っていただけましたか。
8494G プログラマブルアッテネータの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。