お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8494B手動アッテネータ、18 GHz、11 dB、1 dBステップ
0〜11 dBの範囲で1 dBステップの減衰値を提供し、優れた再現性および信頼性を実現
スタート価格:
ハイライト
優れたRF性能
- 周波数レンジ:dc~18 GHz
- 0 dBでの挿入損失:0.6 dB+0.09 dB/GHz
- 最大SWR:1.5~8 GHz、1.6~12.4 GHz、1.9~18 GHz
再現性/寿命
- 再現性寿命:0.03 dB(最大)/1セクションあたり500万サイクル(代表値)
- 1セクションあたり500万サイクル
許容パワー
- 最大RF入力パワー:1 W(平均)、100 W(ピーク)
特長
- コネクタタイプ:N型(メス)、SMA(メス)、APC-7の中から選択
Keysight 8494B DC~18 GHzマニュアル・ステップ・アッテネータは、高い再現性と信頼性を提供し、 0~11 dBのレンジを1 dBステップで減衰します。 金めっきの精密リーフスプリングにより、長い寿命(500万サイクル以上)と極めて高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。 また、測定確度を向上させるため、NISTにトレーサブルなデータ(SWR、減衰)がオプションUK6として用意されています。 カスタムのステップアッテネータとスイッチの組み合わせもオーダー可能です。 Keysight 11716A/B/C 相互接続キットを使用することで、簡単に8494/5/6/7 1 dB/10 dBステップアッテネータを直列に接続でき、1 dBステップの広いダイナミックレンジが得られます。

8494Bに関心を持っていただけましたか。
8495B手動アッテネータの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。