お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8494A手動アッテネータ、4 GHz、11 dB、1 dBステップ
優れた再現性および信頼性のために 0〜11 dBの範囲で1 dBステップの減衰値を提供
スタート価格:
ハイライト
優れたRF性能
- 周波数レンジ: DC - 4GHz
- 0dBでの挿入損失: 0.6dB + 0.09 dB/GHz
- 最大SWR: 1.5
- 再現性と寿命: 最大0.03dB、1セクションあたり500万サイクル
- 最大RF消費電力: 1 W(平均)、100W(ピーク)
Keysight 8494A、DC - 4 GHzマニュアル・ステップ・アッテネータは、優れた再現性と信頼性を実現します。減衰値は0から11 dBの範囲で1 dBステップです。高精度の金めっきリーフ・スプリングにより、長寿命(500万サイクル以上)と高い再現性(代表値0.01 dB)を実現しています。測定確度を改善するため、NISTにトレース可能なデータ(SWRと減衰値)がオプション890として用意されています。Keysight 11716A/B/Cインターコネクト・キットを使えば、Keysight 8494/5/6/7 1 dBおよび10 dBステップ・アッテネータを直列に接続して、1 dBステップで広いダイナミック・レンジを実現できます。

8494Aに関心を持っていただけましたか。
8494A手動アッテネータ、4 GHz、11 dB、1 dBステップの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。