お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8493C 同軸固定アッテネータ、DC~26.5 GHz
広範囲な周波数レンジにおいて精密な減衰、フラットな周波数応答、低SWRを実現
スタート価格:
主な特長
優れたRF性能
- 周波数範囲 DC~26.5 GHz
- 最大SWR:1.1~8 GHz、1.15~12.4 GHz、1.25~26.5 GHz
許容パワー
- 最大入力電力:2W(アベレージング)、100W(ピーク)
機能
- コネクター:3.5 mmオス、メス
キーサイト8493C同軸固定式アッテネータは、高精度な減衰比、フラットな周波数特性、広い周波数範囲での低SWRを低価格で提供します。 このアッテネータはAPC-3.5コネクタを備えており、公称減衰比は3 dBと6 dB、さらに10 dBから40 dBまで10 dB刻みで用意されています。このアッテネータは掃引周波数テストを行っており、すべての周波数で仕様を満たしていることを確認しています。 校正ポイントは、各ユニットに取り付けられた銘板チャートに記載されています。

8493Cに関心を持っていただけましたか。
8493C 同軸固定アッテネータ、DC~26.5 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。