お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8493B 同軸固定アッテネータ、DC~18 GHz
広範囲な周波数レンジにおいて精密な減衰、フラットな周波数応答、低SWRを実現します。
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: DC~18 GHz
- 最大SWR: 1.2(~8 GHz)、1.3(~12.4 GHz)、1.5(~18 GHz)
- 最大入力パワー: 2 W(平均)、100 W(ピーク)
- コネクタ: SMA(オス)、SMA(メス)
- 最大入力パワー: 2 W(平均)、100 W(ピーク)
キーサイト 8493B同軸固定アッテネータは、広範な周波数レンジにわたって、精密な減衰、フラットな周波数応答、低いSWRを低価格で提供します。公称減衰量3dB、6dB、および10dBステップによる10dB - 30dBのタイプが用意されています。本減衰器は、掃引周波数テストを行って、全周波数で仕様に適合することが保証されています。各製品に付けられたネームプレート・チャート上では、校正ポイントを表示しています。

8493Bに関心を持っていただけましたか。
8493B 同軸固定アッテネータ、DC~18 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。