何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8491A同軸固定アッテネータ、DC~12.4 GHz
広範囲な周波数レンジにおいて精密な減衰、フラットな周波数応答、低SWRを実現
スタート価格:
主な特長
キーサイトの8491A 同軸固定アッテネータは、広範囲な周波数レンジにおいて精密な減衰、フラットな周波数応答、低SWRを実現します。 このアッテネータはN型コネクタを採用し、公称減衰量3 dBと6 dBに加え、10 dBから60 dBまで10 dB刻みで用意されています。
掃引周波数テスト済みのこのアッテネータは、全周波数で仕様に準拠しています。 各ユニットに添付されている銘板チャートには、校正ポイントが記載されています。
優れたRF性能
- 周波数レンジ:DC ~12.4 GHz
- 最大SWR:1.2~4 GHz、1.3~12.4 GHz
許容パワー
- 最大入力パワー:2 W(アベレージング)、100 W(ピーク)
機能
- コネクタ:N型オス、メス
8491Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。