お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8490G 同軸固定アッテネータ、DC~67 GHz
業界最高の確度、低SWR、さまざまな減衰オプションによる、動作周波数レンジの最大化
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: DC~67 GHz
- 最大SWR(40 dBを除く):1.15(~26.5 GHz)、1.25(~40 GHz)、1.45(~67 GHz )
- 最大SWR(40 dBアッテネータ):1.10(~26.5 GHz)、1.15(~40 GHz)、1.25(~67 GHz )
- 最大入力パワー: 1 W(平均)
- コネクタ: 1.85 mm
- 最大入力パワー: 1 W(平均)
キーサイトの8490G高精度同軸固定アッテネータは、業界最高の減衰確度、低SWR、アプリケーション・ニーズに適合したさまざまな減衰オプションを備え、最大67 GHzまで使用できます。このアッテネータは、オプションで3、6、10、20、30、40 dBの減衰量を選択できます。また周波数掃引テストにより、全周波数で仕様を満たすことが確認されています。

8490Gに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。