お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
8490D 同軸固定アッテネータ、DC~50 GHz
広範囲な周波数レンジにおいて精密な減衰、フラットな周波数応答、低SWRを実現
スタート価格:
HIGHLIGHTS
- 周波数レンジ: DC~50 GHz
- 最大SWR(40 dBを除く): 1.15(~26.5 GHz)、1.25(~40 GHz)、1.45(~50 GHz)
- 最大SWR(40 dB): 1.08(~26.5 GHz)、1.15(~40 GHz)、1.25(~50 GHz)
- 最大入力パワー: 1 W(平均)
- コネクタ: 2.4 mm(オス)、2.4 mm(メス)
- 最大入力パワー: 1 W(平均)
Keysight 8490D同軸固定アッテネータは、低価格にもかかわらず、精密な減衰値、フラットな周波数応答、小さいSWRを、広い周波数レンジで実現します。公称減衰値は3 dBと6 dB、および10 dB~40 dBの範囲で10 dB刻みです。周波数掃引テストにより、すべての周波数で仕様を満たすことが検証されています。各ユニットに貼付されたネームプレート・チャートに、校正ポイントが記載されています。
特長
- 精密な減衰値
- フラットな周波数応答
- 低価格にもかかわらず広い周波数レンジで小さいSWR

8490Dに関心を持っていただけましたか。
8490D 同軸固定アッテネータ、DC~50 GHzの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。