お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
84907L プログラマブルアッテネータ、40 GHz、70 dB、10 dBステップ
コンパクトで堅牢な設計、10dBステップで0~70dBのアッテネータレンジ。極めて低い挿入損失を実現
スタート価格:
ハイライト
キーサイト84907Lプログラマブルステップアッテネータはサイズパフォーマンスの新基準を設定します。 コンパクトで堅牢な設計の40 GHzまでの同軸測定、0.03 dB以上の再現性、優れた寿命(セクション毎に500万以上のスイッチサイクル)、および10 dBステップの減衰レンジ0〜70 dBを提供します。 キーサイトはサファイアサブストレートの高安定度の窒化タンタルフィルムで構成されたミニチュア薄型減衰減衰カードにより高確度および低SWRを実現しました。 優れた挿入損失 — 40 GHzで2.4 dB、このユニットはキーサイト8495/7 26.5 GHz)ファミリーよりも35%小さいので測定器およびATEシステムに簡単に統合できます。
優れたRF性能
- DC~40 GHzの周波数レンジ
- 0 dBでの挿入損失:0.6 dB+0.03 dB/GHz
- 最大SWR: 1.25〜12.4 GHz、1.5〜34 GHz、1.7〜40 GHz
再現性/寿命
- 再現性寿命:0.03 dB(最大)/1セクションあたり500万サイクル(代表値)
- 1セクションあたり500万サイクル
許容パワー
- 最大RF入力パワー:1W(平均)、50W(ピーク)
特長
- コネクタの型:2.4 mm(メス)、2.4 mm(オス/メス)が選択可能
- プログラミングコネクタ:10-ピンソケット

84907Lに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。