お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
84904M プログラマブル・ステップ・アッテネータ 50 GHz、11 dB、1 dB ステップ
コンパクトで堅牢な設計、1 dBステップで0~11 dBのアッテネータレンジ。極めて低い挿入損失を実現
スタート価格:
ハイライト
- 周波数レンジ: DC~50 GHz
- 減衰範囲: 0~11 dB、1 dBステップ
- 挿入損失: 0.8 dB + 0.04 dB/GHz(DC~40 GHz)、3.0 dB(~50 GHz)
- 最大SWR: 1.3(~12.4 GHz)、1.7(~34 GHz)、1.8(~40 GHz)、3.0(~50 GHz)
- 再現性: 最大0.03 dB、寿命: 1セクションあたり200万サイクル
- 最大RF入力パワー: 1 W(平均)、50 W(ピーク)
- コネクタ・タイプ: 2.4 mm(メス)、2.4 mm(オス/メス)が選択可能
- プログラミング・コネクタ: 10ピン・ソケット
Keysightでは、通信や航空宇宙の用途向けにより高い周波数のアッテネータ・シリーズを提供しています。 これらのアッテネータは、低挿入損失と長寿命、優れた再現性を兼ね備えています。 Keysight 84904Mは、減衰レンジが1 dBステップで0~11 dBのプログラマブル・ステップ・アッテネータです。

84904Mに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。