主な特長

いつでも信頼性の高い正確な測定

Keysight 3458A、8.5桁マルチメータは30年にもわたって並外れたDC確度と安定度で業界のベンチマーク的な存在でした。 また再設計された3458Aマルチメータは、最先端のDCVリニアリティーの確度と最小の内部雑音を備えた8.5桁標準ラボ向け精密機器で、RoHS規格に準拠しています。

3458Aは、高性能なデジタルマルチメータの標準として世界中で認められており、研究開発室、生産テストフロア、校正ラボで速度と精度の両方を提供します。 Keysight 3458Aは、キーサイト・テクノロジーがこれまでに提供した中で最も高速で柔軟性があり、最も正確なマルチメータです。 Keysight 3458Aは、システム内またはベンチで、これまでにないテストシステムのスループットと確度で時間とコストを削減します。

  • 最大8 ppmの1年の直流電圧(DCV)精度(オプションで4 ppm)を備え、信頼性の高い測定が可能
  • 最大100,000回の読み取り/秒の高速測定で生産性を向上
  • 148,000読み取り(現在は標準となっている)メモリで長時間のデータロギング
  • 自己調整および自己検証の自動校正機能
  • 以前のバージョンとのコード互換性、RoHS準拠

最も要求の厳しいアプリケーション向けの高速かつ高精度

7機能の測定の柔軟性と便利なフロントパネルを備えた3458Aは、次のことを可能にします:

  • より高速なテストシステムの起動、より高速なテストスループット、およびより長いシステム稼働時間
  • 並外れたリニアリティー、低い内部ノイズ、非常に高い安定性により、校正ラボの標準として使用
  • 16〜24ビットの分解能、最大12 MHzの帯域幅パス、高いサンプリングレート、および100 ps未満の非常に低いジッタ性能を備えた高分解能デジタル化
キーサイト 3458A(HP) 8.5 桁 マルチメータ

Key Specifications

Digits of Resolution

8.5 digits

Basic 1-Yr DCV Accuracy

0.0008%

Max Reading Speed

100,000 readings/s

その他の詳細仕様もご覧ください。

[an error occurred while processing this directive]
8 ½ 桁 マルチメータ-3458A

3458Aに関心をお持ちいただけましたか。

3458A デジタルマルチメータ、8.5桁 の見積はお気軽に

ご要望、ご質問はございませんか。