お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34450Aデジタルマルチメータ、5.5桁、OLEDディスプレイ
スループットにおけるブレークスルーを達成
スタート価格:
ハイライト
OLEDマルチメータで高速測定、高確度を実現
OLEDディスプレイ搭載 Keysight 34450A 5.5桁 マルチメータを使用すれば、製造ラインの効率を向上できます。 190回/sの高速測定で製造スループットが大幅に向上します。 また0.015 %のDCV測定確度により、再現性と信頼性の高い極めて正確な測定が行え、一般的な産業/教育分野のニーズに対応できます。
USB 2.0、シリアル・インタフェース(RS-232C)、GPIB(オプション)の複数のインタフェースにより、データ・アクセスや解析用データの読み出しに必要なDMMとPC間の接続の柔軟性が向上します。 オプションで、PC接続しKeysightコネクティビティソフトウェアと組み合わせて使用、SCPIコマンド/Command Expertを介してリモート制御が可能です。 IVI-COMドライバも提供され、異なるプログラミング環境でも簡単に実装できます。
- 高コントラストOLEDディスプレイで測定結果を鮮明に表示
- 無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
- USB経由で測定を自動化
- ヒストグラムと基本的な統計機能を内蔵しデータ解析を簡素化
- 最大50,000個のメモリポイントとヒストグラム機能で生産的にデータロギング
- ケンジントンロック内蔵で、お手持ちの測定器を安全に
使いやすく多目的なデバイス
34450Aデジタルマルチメータは、幅広い測定機能と強力な機能を提供する直感的で使いやすいツールです。
- USB 2.0、RS-232、GPIBなどを含む複数のコネクティビティオプション
- 生産データ解析のためのトリガーイン/トリガーアウト機能の選択
- 11の測定機能:DC電圧と電流、 AC電圧と電流の真の実効値、周波数、連続性、ダイオードテスト、キャパシタンスならびに温度

Key Specifications
Digits of Resolution
5.5 digits
Basic 1-Yr DCV Accuracy
0.015 %
Display Type
OLED
Want to see more specifications?

34450Aに関心をお持ちいただけましたか。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。