お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34420A ナノボルト/マイクロ・オーム・メータ、7.5桁
低レベルの測定から不確かさを取り除く
スタート価格:
主な特長
低レベルの測定から不確かさを取り除く
Keysight 34420A ナノボルト/マイクロ・オーム・メータは、低レベルの測定に最適化された高感度マルチメータです。 このデジタル・オーム・メータは、低ノイズの電圧測定と抵抗および温度機能を兼ね備えています。 低レベルの柔軟性と性能におけるこの新しい標準は、信頼できる正確で再現性のある測定を提供します。
- 100ピコボルトと100ナノオームの高感度DCVと抵抗測定
- 標準の白金抵抗温度計(SPRT)プローブを使用した0.003 ˚Cの正確な温度測定
- 低ノイズの2チャネルスキャナを内蔵し、電圧比較を簡素化
- BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御
抵抗と温度を内蔵
34420A 7.5桁マルチメータは、低ノイズのナノボルト入力回路と安定性の高い電流源を組み合わせ、低レベルの抵抗を正確に測定できます。 これにより、外付けの電流源を使用する場合のコストと複雑さを軽減できます。 3つの抵抗モードを搭載しています:
- 標準
- ローパワー
- 乾式回路用の電圧制限
オフセット補正により、熱起電力とそれに伴う誤差を最小限に抑えます。

Key Specifications
Digits of Resolution
7.5 digits
Basic 1-Yr DCV Accuracy
0.003 %
Measurement Functions
2線式/4線式抵抗、温度、DCV
その他の詳細仕様もご覧ください。

34420Aに関心をお持ちいただけましたか。
機能の拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。