お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34193A 3U ラック・マウント・キット、1 CMオプション
このアダプターキットを使用すれば、幅1/2モジュール1台、または幅1/4モジュール2台の標準的なシステムII測定器を取り付け可能
スタート価格:
このアダプターキットを使用すれば、幅1/2モジュール1台、または幅1/4モジュール2台の標準的なシステムII測定器を取り付け可能
ハイライト
- ラックキャビネット:システムIIまたはシステムIIプラス
キーサイト 34193A (5063-9243) ラックマウント・アダプタ・キットは、キーサイト製品 E3631A~E3634A、E3646A~E3649Aなど、高さ3U(132.6 mm)の標準的なシステムII測定器で幅1/2のモジュール1台、または幅1/4モジュール2台の取り付けに使用します。 詳細については、「エンクロージャソリューション製品カタログ」を参照してください。
キーサイトのラック・マウント・キットの詳細については、ラック・マウント・キットとコンポーネントをご覧ください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。