お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
34192A 3Uデュアル・フランジ・キット
測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定。34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能
スタート価格:
測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定。34194A デュアル・ロック・リンクと組み合わせて使用すれば、2台のシステムII測定器を並べて取り付け可能
ハイライト
- ラック・キャビネット: システムIIまたはシステムIIプラスは、Keysight 6811B、6812B、6813Bなどの高さ3U(132.6 mm)の標準的なシステムII測定器で使用できます。
Keysight 34192A(5063-9214)デュアル・ラック・マウント・フランジ・キットは、測定器をシステムIIキャビネットの前面に固定します。このキットと34194Aデュアル・ロック・リンク・キットを組み合わせて使用すれば、2台のKeysightシステムII(ハーフ・ラック幅、高さ3U)測定器を並べて取り付けることができます。
Keysight 34192Aデュアル・ラック・マウント・フランジ・キットは、Keysight 6811B、6812B、6813Bなどの高さ3U(132.6 mm)の標準的なシステムII測定器で使用できます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。