お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザ
16863Aポータブル・ロジック・アナライザは、業界最速の大容量メモリタイミングキャプチャでの高速デジタルデバッグを提供します。
スタート価格:
ハイライト
ロジック・アナライザ構成
- 102チャネル、350 MHzステート、12.5 GHzタイミングズーム、2.5 GHzタイミング、2 Mbのメモリ容量(標準)
- 15インチ(38.1 cm)カラー、タッチスクリーンディスプレイにより、多数の信号とバスの表示および短時間でのナビゲーションが可能
- 内蔵のリムーバブルSSDドライブ、USB 3.0ポートおよびLANにより、高速データ転送および大量のデータの保存を実現
- 1.4 GHzのトリガシーケンサーにより高速イベントを確実に捕捉
タイミング解析(非同期サンプリング)
- 最高2.5 GHz/5.0 GHz(フル/ハーフチャネル)のタイミングにより、信号動作を高分解能で捕捉
- 最大128 Mb/256 Mb(フル/ハーフチャネル)の大容量メモリにより、時間的に遠く離れている問題および兆候の根本原因を特定
- 12.5 GHz(80 ps)のタイミングズームと256 Kのメモリ容量により、トリガイベントを高分解能で解析可能
ステート解析(同期サンプリング)
- 最高1.4 Gb/sのステート・データ・レート、最高700 MHzのステート・クロック・レートにより、高速データ捕捉を実現
- しきい値/サンプル位置の自動セットアップにより、正確な測定を高速バスで実現
- 全チャネルの同時アイダイアグラムにより、問題の信号を短時間で特定可能
構成に関する注意事項(別途注文が必要なプローブおよび追加のソフトウェア)
- シングルエンドおよび差動、汎用およびアプリケーション固有のさまざまなプローブから選択可能
- システムの動作をデバッグ、解析、最適化するための理解を深めるアプリケーションソフトウェアを追加可能
- 現在必要な速度およびメモリ容量だけを購入し、ニーズの変化に応じてアップグレード可能。既存の16863Aをアップグレードするには16863AUを使用
- キーボード、マウス、アクセサリバッグ、電源コード、5年間保証が付属
16863A は、業界最高速、大容量メモリのタイミングキャプチャー機能を提供するポータブルなロジック・アナライザで、デジタルデバッグが行えます。
[an error occurred while processing this directive]

16863Aに関心を持っていただけましたか。
お手持ちの102チャネルポータブル・ロジック・アナライザの機能を拡張
16863A 102チャネル・ポータブル・ロジック・アナライザの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。