ハイライト

ロジック・アナライザ構成

  • 34チャネル、350MHzステート、12.5 GHzタイミング・ズーム、2.5 GHzタイミング、2 Mbのメモリ長規格
  • 15インチ(38.1cm)カラー、タッチスクリーンディスプレイで、大量の信号やバスを表示して素早くナビゲート
  • リムーバブルSSDドライブ、USB3.0ポート、LANを内蔵し、高速データ転送と大容量データ保存をサポート
  • 1.4 GHzのトリガシーケンサで、高速イベントを確実にキャプチャ

タイミング解析(非同期サンプリング)

  • 最大2.5 GHz/5.0 GHz/10GHz (フル-/ハーフ-チャンネル)タイミングで高分解能の信号挙動をキャプチャ
  • 最大128Mb/256Mb/512Mb(フル/ハーフ-チャンネル)の大容量メモリーにより、問題の根本原因と時間的に遠く離れた兆候を特定
  • 12.5GHz(80ps)タイミングズーム、256Kメモリ容量で、トリガーイベントを高分解能で解析

ステート解析(同期サンプリング)

  • ステート・データ・レート:最大 1.4Gb/s、ステート・クロック・レート 最大700 MHz。高速データを捕捉
  • しきい値/サンプル位置の自動セットアップにより正確な測定を高速バスで実現
  • 全チャネルの同時アイダイアグラムにより問題の信号を迅速に特定可能

構成の考慮点(プローブ、追加ソフトは別途購入)

  • シングルエンドおよびディファレンシャルタイプの汎用プローブとアプリケーション専用プローブの豊富なバリエーションから選択可能
  • システム操作におけるデバッグ解析、分析、最適化のためにアプリケーションソフトウェアを追加
  • 現在必要な速度やメモリ容量だけを購入し、後で簡単にアップグレード可能 16861AUを使用して既存の16861Aをアップグレード
  • キーボード、マウス、アクセサリ、バッグ、パワーコード付き
     
[an error occurred while processing this directive]
34 Channel Portable Logic Analyzer

16861Aに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。