ハイライト

アッテネータとスイッチング機能

  • 最大10個のSPDTスイッチと2個のプログラマブル・アッテネータを制御可能
  • キーサイトのエレクトロメカニカル・スイッチおよびソリッド・ステート・スイッチの駆動
  • 連続駆動とパルス駆動の両方に対応

リモートコントロールとプログラミング

  • LXI規格に準拠し、フル機能を備えたグラフィカルなWebインターフェイスを介して11713Dをリモートで制御およびトリガすることが可能
  • GPIB、USBおよびLANオプションにより、簡単にリモート統合が可能
  • 標準SCPIプログラミング言語
  • キーサイト 11713Bとの完全な下位互換性

駆動電源

  • 24 V、単一電圧
  • 最大連続電流:3.4A

その他の機能

  • 自動試験装置(ATE)のセットアップ、スイッチング、リモートコントロールを迅速に行うためのユーザーフレンドリーなインタフェース
  • カウンターを内蔵し、スイッチの寿命を簡単に監視
  • キーサイトのプログラマブルアッテネータとスイッチに14種類のオプションのケーブルタイプでポイントツーポイント接続

迅速かつ容易なデザイン検証と自動テスト

キーサイト11713Dアッテネータ/スイッチ・ドライバは、プログラマブルアッテネータとRFスイッチ(電気機械式/半導体)両方をリモートまたはフロントパネルから駆動制御できます。 キーサイト11713Dは、最大10個のSPDTスイッチ、もしくは2個のプログラマブルアッテネータを独立して制御することもできます。 ベンチトップとATEの両方の環境を考慮して設計されたこの柔軟なスタンドアロンドライバーは、使いやすいユーザーインタフェース、多様なスイッチングオプション、ソフトウェアプログラマビリティ、リモートコントロール機能を備えており、デザイン検証や自動テストを迅速かつ容易に行うことができます。

また、電源を内蔵しているため、外部電源が不要です。 キーサイト11713Dには、オプションで14本のプラグイン・ドライブ・ケーブルが用意されており、キーサイトのプログラマブルアッテネータやスイッチにポイントツーポイントで接続できます。

ATEシステムのフロントパネルおよびリモートコントロールを迅速かつ容易に実現

フロントパネルのプッシュボタンと見やすいLCDディスプレイにより、電圧、TTL機能、連続駆動、パルス駆動、IPアドレスなどの機能を簡単に設定することができます。強力なソフトウェアプログラミングと、GPIB、USB、LAN接続、ソフトウェア機器ドライバにより、機器とプログラミングの互換性があります。

11713D attenuator / switch driver

11713Dに関心を持っていただけましたか。

ご要望、ご質問はございませんか。