何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
フォトニック・アプリケーション・パッケージ・マネージャー
このソフトウェアは、PC上で光アプリケーション・プログラムを管理します。 これにより、何がインストールされているか、キーサイトのサーバー上に利用可能な最新バージョンがあるかがわかります。 インストールは、詳細なガイドにより行えます。 PCにこのプログラムをインストールすると、新しいアップデートや追加の光アプリケーション・プログラムが利用可能かどうかを確認できます。
ソフトウェアパッケージによっては、ライセンスを購入する必要があります。
以下の無料延長評価ライセンスを請求することもできます。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2022-05-09 | 3.4.1.6 | Important updates to the Troubleshooting section in the Help page |
リリース | バージョン |
---|---|
2022-05-09 | 3.4.1.6 |
内容 |
---|
Important updates to the Troubleshooting section in the Help page |
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save file to your PC.
インストール方法
- Unzip the file.
- Run the executable.
- For packages requiring N77001xxC licenses, the Pathwave License Manager can be downloaded and installed using this Package Manager.
- The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC
OS
- Windows
- Some packages require specific Windows version
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save file to your PC.
インストール方法
- Unzip the file.
- Run the executable.
- For packages requiring N77001xxC licenses, the Pathwave License Manager can be downloaded and installed using this Package Manager.
- The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC
OS
- Windows
- Some packages require specific Windows version
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save file to your PC.
インストール方法
- Unzip the file.
- Run the executable.
- For packages requiring N77001xxC licenses, the Pathwave License Manager can be downloaded and installed using this Package Manager.
- The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC
OS
- Windows
- Some packages require specific Windows version
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save file to your PC.
インストール方法
- Unzip the file.
- Run the executable.
- For packages requiring N77001xxC licenses, the Pathwave License Manager can be downloaded and installed using this Package Manager.
- The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC
OS
- Windows
- Some packages require specific Windows version
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save file to your PC.
インストール方法
- Unzip the file.
- Run the executable.
- For packages requiring N77001xxC licenses, the Pathwave License Manager can be downloaded and installed using this Package Manager.
- The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.
ライセンス
- Does Not Require a License
Installs on: PC
OS
- Windows
- Some packages require specific Windows version
前提知識
- Information Not Available
対象測定器
- 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
ダウンロード方法
- Click the Download button.
- Save file to your PC.
インストール方法
- Unzip the file.
- Run the executable.
- For packages requiring N77001xxC licenses, the Pathwave License Manager can be downloaded and installed using this Package Manager.
- The Host ID for the N7700xxxC licenses is the PC Ethernet (MAC) address (12 characters). You can get a list of all Ethernet addresses present on a machine (and additional information on those) using “getmac /v /fo list” and “ipconfig /all” from a Command Prompt window. Make sure to select an Ethernet address that will be available all the time (not belonging to some virtual Machine or some removable device, such as a docking station). Hyphens or spaces should not be included.
ライセンス
- ライセンス不要
インストール先: PC
OS
- Windows
- Some packages require specific Windows version
前提知識
- ドキュメントはありません
対象測定器
- 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A
SHOW MORE