ウェビナーに参加して限定プレビューをご覧ください

コンパクトで高性能な信号発生器とアナライザのライブデモをご体験ください。

正確、精密、高速なRFおよびマイクロ波分析が簡単になりました。

RFエンジニアリングでは、精度とスピードが重要です。キーサイトの新しい信号発生器とアナライザは、正確な信号発生と解析のための超低位相ノイズと高速スイッチングを提供します。迅速な市場投入に必要な精度、精度、スピードを備えた、シンプルでわかりやすい設計を体験してください。

小型RF信号発生器とアナライザを選ぶ理由

HardwareIcon4

信頼性の高い出力電力範囲、信号純度、スイッチング速度

HardwareIcon2

低位相ノイズのマルチチャンネル・コヒーレンス

HardwareIcon1

正確な特性信号測定

コンパクトなRF信号発生器とアナライザのご紹介

キーサイトの高度な機器により、RF技術の限界を押し広げ、驚くべき結果を得ることができます。

Generic Innovators 45

純粋で高速な発生器

ポータブルおよびラックマウント可能なアナログ/ベクトル信号発生器は、広い周波数範囲にわたって超低位相ノイズと高速スイッチングを提供します。

Generic Innovators 54

汎用シグナルアナライザ

超低位相ノイズ信号源アナライザは、信号源、アンプ、分周器を評価するための一連の測定機能を提供します。

Generic Innovators 11

効率的なRFシンセサイザー

機器グレードの性能、機能性、効率的な消費電力を小型サイズで実現します。RFシンセサイザーの詳細

最適なソリューションを見つける

エキスパートに相談する

準備はできましたか?